Стойка IS 8

Артикул, номер 6337104 | EAN 4012196183135

Описание продукта
Описание продукта
I-образная стойка фиксированной длины. Размеры 80 x 42 мм.

К I-образной стойке IS 8 K можно прикрепить кронштейн типа AS 15, AS 30 и AS 55 с одной или двух сторон. Кронштейны регулируются по высоте.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • I-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Артикулы EPD да
Вид перфорации Разделительная полочка перфорированная
Исполнение Одинарный профиль
Материал Сталь
Отделяемый нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Прочность материала 4 mm
Размер 80 x 42
Размер 80x42x900
С зубцами нет
Серия продукции Серия IS 8
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Статическая величина ly 6,26 cm⁴
Статическая величина lz 77,53 cm⁴
Статическая величина Wy 2,98 cm³
Статическая величина Wz 19,38 cm³
Статическая величина А 7,02 cm²
Форма профиля I-образный профиль
Цвет цинковый
Ширина отверстия 14 mm
Ширина шлица 70 mm

Размеры

Высота 42 mm
Длина 900 mm
Ширина 80 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 12,0162 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 12,0162 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
IS 8 30 FT 300 mm 6337031
1 Штук
IS 8 40 FT 400 mm 6337058
1 Штук
IS 8 50 FT 500 mm 6337066
1 Штук
IS 8 60 FT 600 mm 6337074
1 Штук
IS 8 70 FT 700 mm 6337082
1 Штук
IS 8 80 FT 800 mm 6337090
1 Штук
IS 8 90 FT 900 mm 6337104
1 Штук
IS 8 100 FT 1000 mm 6337112
1 Штук
IS 8 110 FT 1100 mm 6337120
1 Штук
IS 8 120 FT 1200 mm 6337139
1 Штук
IS 8 130 FT 1300 mm 6337147
1 Штук
IS 8 140 FT 1400 mm 6337155
1 Штук
IS 8 150 FT 1500 mm 6337163
1 Штук
IS 8 160 FT 1600 mm 6337171
1 Штук
IS 8 170 FT 1700 mm 6337198
1 Штук
IS 8 180 FT 1800 mm 6337201
1 Штук
IS 8 190 FT 1900 mm 6337228
1 Штук
IS 8 200 FT 2000 mm 6337236
1 Штук
IS 8 250 FT 2500 mm 6337240
1 Штук
IS 8 300 FT 3000 mm 6337244
1 Штук
IS 8 600 FT 6000 mm 6337252
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Соединитель I-образных стоек VIS 8 FT Соединитель I-образных стоек VIS 8 FT VIS 8 FT 6018300
10 Штук
Защитный колпачок Защитный колпачок IS 8 KS OR 6338519
20 Штук
Траверса продольная Траверса продольная KI 8 FT 6347053
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация IS 8 90 FT / 6337104 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС IS 8 90 FT / 6337104 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании IS 8 90 FT / 6337104 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия IS 8 90 FT / 6337104 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия IS 8 90 FT / 6337104 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу I support systems , 1.31MB , pdf
Загрузить

IS 8 90 FT / 6337104
Загрузить