Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6042121 / Т-образное/крестовое соединение 60 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Противопожарная защита Использование противопожарных потолков Размер 60x500 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1,25 mm Цвет цинковый Ширина ответвления 500 mm Размеры
Высота 2 in Высота 60 mm Размер B 500 mm Ширина 500 mm Ширина 20 in Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,7925 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,7925 кг CO₂e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RAAM 650 FS / 6041240 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RAAM 650 FS / 6041240 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RAAM 650 FS / 6041240 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RAAM 650 FS / 6041240 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf