Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042123 / Т-образное/крестовое соединение 60 FS

Т-образная секция Magic 60 FS

Артикул, номер 6041242 | EAN 4012195878681

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Противопожарная защита Использование противопожарных потолков
Размер 60x600
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1,25 mm
Ширина ответвления 600 mm

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Размер B 600 mm
Ширина 600 mm
Ширина 24 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAAM 610 FS 100 mm цинковый 6041230
1 Штук
RAAM 615 FS 150 mm - 6041232
1 Штук
RAAM 630 FS 300 mm цинковый 6041236
1 Штук
RAAM 640 FS 400 mm цинковый 6041238
1 Штук
RAAM 650 FS 500 mm цинковый 6041240
1 Штук
RAAM 660 FS 600 mm - 6041242
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAAM 660 FS / 6041242 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAAM 660 FS / 6041242 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RAAM 660 FS / 6041242 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAAM 660 FS / 6041242 , 0.12MB , pdf

RAAM 660 FS / 6041242
Загрузить