Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042119 / Т-образное/крестовое соединение 60 FS

Т-образная секция Magic 60 FS

Артикул, номер 6041238 | EAN 4012195878636

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции да
Противопожарная защита Использование противопожарных потолков
Размер 60x400
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1,25 mm
Цвет цинковый
Ширина ответвления 400 mm

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Размер B 400 mm
Ширина 400 mm
Ширина 16 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,5181 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,5181 кг CO₂e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAAM 610 FS 100 mm цинковый 6041230
1 Штук
RAAM 615 FS 150 mm - 6041232
1 Штук
RAAM 630 FS 300 mm цинковый 6041236
1 Штук
RAAM 640 FS 400 mm цинковый 6041238
1 Штук
RAAM 650 FS 500 mm цинковый 6041240
1 Штук
RAAM 660 FS 600 mm - 6041242
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAAM 640 FS / 6041238 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAAM 640 FS / 6041238 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RAAM 640 FS / 6041238 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAAM 640 FS / 6041238 , 0.12MB , pdf

RAAM 640 FS / 6041238
Загрузить