Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042233 / Т-образное/крестовое соединение 85 FT

Т-образная секция Magic 85 FT

Артикул, номер 6041592 | EAN 4012195880929

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Высота 85 mm
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x200
Размер B 200 mm
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1,25 mm
Ширина 200 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAAM 810 FT 100 mm 6041590
1 Штук
RAAM 820 FT 200 mm 6041592
1 Штук
RAAM 830 FT 300 mm 6041594
1 Штук
RAAM 840 FT 400 mm 6041596
1 Штук
RAAM 850 FT 500 mm 6041598
1 Штук
RAAM 860 FT 600 mm 6041600
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAAM 820 FT / 6041592 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAAM 820 FT / 6041592 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RAAM 820 FT / 6041592 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAAM 820 FT / 6041592 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RAAM 820 FT / 6041592
Загрузить