Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6042243 / Т-образное/крестовое соединение 85 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Высота 85 mm Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 85x600 Размер B 600 mm Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина листа 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1,25 mm Ширина 600 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RAAM 860 FT / 6041600 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RAAM 860 FT / 6041600 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RAAM 860 FT / 6041600 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RAAM 860 FT / 6041600 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf