- Описание продукта
-
Описание продуктаТрапецеидальное крепление для подвесного монтажа кабеленесущих систем на стандартных трапецеидальных потолках.
При использовании имеющихся отверстий трапециевидное крепление может быть установлено на трапециевидном профиле шириной примерно до 80 мм. Крепление осуществляется с помощью фиксатора типа TPB R или шестигранного болта типа SKS 10x110.
Важно: необходимо учитывать статические характеристики трапециевидного потолка.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конец шарнира нет Материал Сталь Нагрузка (F) кН 0,8 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для метрического стержня с резьбой 10 Прочность материала 1,5 mm Размер 100x116 Регулируемый да Серия продукции Серия TP Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 116 mm Длина 36 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2302 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2302 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TPB 100 FS / 6357506 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС TPB 100 FS / 6357506 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия TPB 100 FS / 6357506 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TPB 100 FS / 6357506 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский
Фиксатор для трапециевидного крепления FS
Винт с шестигранной головкой для трапециевидного крепления TPB 100