- Описание продукта
-
Описание продуктаПроволочный лоток из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с боковыми стенками высотой 105 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.
Размер ячеек составляет 50 х 100 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Встроенная перегородка без Диаметр проволоки 6 mm Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность гальванически оцинкованный Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 26800 mm² Полезное поперечное сечение 268 cm² Размер 105x300x3000 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Форма профиля U-образная форма Цвет цинковый Размеры
Высота 4,13 in Высота 105 mm Длина 3000 mm Размер B 300 mm Ширина 300 mm Ширина 11,81 in Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 3,1 kN/m Расстояние между опорами 1,0 м 1,15 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,79 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,6 kN/m Расстояние между опорами 3,5 м 0,5 kN/m Расстояние между опорами 4,0 м 0,4 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,75 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 6,9254 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,9254 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа SGR 105
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SGR 105 300 G / 6002614 , 0.30MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SGR 105 300 G / 6002614 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия SGR 105 300 G / 6002614 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SGR 105 300 G / 6002614 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) SGR 105 300 G / 6002614 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate GR55.., GR105.., CGR , 0.33MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Стыковый соединитель G
Крышка неперфорированная
Защитный колпачок
Разделительная полочка 85 DD
Фиксатор крышки универсальный A2
Ответвительная пластина для кабеля FS