Усиленный проволочный лоток SGR 105 G

Артикул, номер 6002622 | EAN 4012196397952

3000 mm
105 mm
6 mm
нет
Описание продукта
Описание продукта
Проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с боковыми стенками высотой 105 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Размер ячеек составляет 50 х 100 мм.

  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 105 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Встроенная перегородка без
Диаметр проволоки 6 mm
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность гальванически оцинкованный
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 55400 mm²
Полезное поперечное сечение 554 cm²
Размер 105x600x3000
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Форма профиля U-образная форма
Цвет цинковый

Размеры

Высота 4,13 in
Высота 105 mm
Длина 3000 mm
Размер B 600 mm
Ширина 600 mm
Ширина 23,62 in

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 4,1 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 1,35 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,95 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,8 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 0,7 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 0,45 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 2,2 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 10,6066 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 10,6066 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа SGR 105

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа SGR 105
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Диаметр проволоки Полезное поперечное сечение Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SGR 105 200 G 3000 mm 200 mm 105 mm 6 mm 175 cm² нет 6002612
3 м
SGR 105 300 G 3000 mm 300 mm 105 mm 6 mm 268 cm² нет 6002614
3 м
SGR 105 400 G 3000 mm 400 mm 105 mm 6 mm 363 cm² нет 6002616
3 м
SGR 105 500 G 3000 mm 500 mm 105 mm 6 mm 459 cm² нет 6002620
3 м
SGR 105 600 G 3000 mm 600 mm 105 mm 6 mm 554 cm² нет 6002622
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Стыковый соединитель G Стыковый соединитель G GUV 6 G 6016572
20 Штук
Крышка неперфорированная Крышка неперфорированная DRLU 600 FS 6052609
3 м

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Защитный колпачок Защитный колпачок SGR KS OR 6003758
500 Штук
Разделительная полочка  85 DD Разделительная полочка 85 DD TSG 85 DD 6062331
3 м
Фиксатор крышки универсальный A2 Фиксатор крышки универсальный A2 DKU A2 6065600
20 Штук
Ответвительная пластина для кабеля FS Ответвительная пластина для кабеля FS KAB GR FS 6220139
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SGR 105 600 G / 6002622 , 0.30MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SGR 105 600 G / 6002622 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SGR 105 600 G / 6002622 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SGR 105 600 G / 6002622 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SGR 105 600 G / 6002622 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate GR55.., GR105.., CGR , 0.33MB , pdf

Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

SGR 105 600 G / 6002622
Загрузить