Усиленный проволочный лоток SGR 55 G

Артикул, номер 6005472 | EAN 4012196397785

3000 mm
55 mm
6 mm
нет
Описание продукта
Описание продукта
Проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с боковыми стенками высотой 55 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Размер ячеек составляет 50 х 100 мм.

Исполнение из нержавеющей стали по запросу.

  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Диаметр проволоки 6 mm
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность гальванически оцинкованный
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 63 cm²
Полезное поперечное сечение 6300 mm²
Размер 55x150x3000
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Форма профиля U-образная форма
Цвет цинковый

Размеры

Высота 2,17 in
Высота 55 mm
Длина 3000 mm
Размер B 150 mm
Ширина 150 mm
Ширина 5,91 in

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 0,75 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 2 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,4 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,15 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,8649 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,8649 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа SGR 55

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа SGR 55
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Диаметр проволоки Полезное поперечное сечение Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SGR 55 100 G 3000 mm 100 mm 55 mm 6 mm 40 cm² нет 6005470
3 м
SGR 55 150 G 3000 mm 150 mm 55 mm 6 mm 63 cm² нет 6005472
3 м
SGR 55 200 G 3000 mm 200 mm 55 mm 6 mm 87 cm² нет 6005474
3 м
SGR 55 300 G 3000 mm 300 mm 55 mm 6 mm 129 cm² нет 6005476
3 м
SGR 55 400 G 3000 mm 400 mm 55 mm 6 mm 175 cm² нет 6005478
3 м
SGR 55 500 G 3000 mm 500 mm 55 mm 6 mm 220 cm² нет 6005480
3 м
SGR 55 600 G 3000 mm 600 mm 55 mm 6 mm 265 cm² нет 6005482
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Стыковый соединитель G Стыковый соединитель G GUV 6 G 6016572
20 Штук
Крышка неперфорированная Крышка неперфорированная DRLU 150 FS 6052153
3 м

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Защитный колпачок Защитный колпачок SGR KS OR 6003758
500 Штук
Разделительная полочка 45 FS Разделительная полочка 45 FS TSG 45 FS 6062033
3 м
Фиксатор крышки универсальный A2 Фиксатор крышки универсальный A2 DKU A2 6065600
20 Штук
Ответвительная пластина для кабеля FS Ответвительная пластина для кабеля FS KAB GR FS 6220139
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SGR 55 150 G / 6005472 , 0.60MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SGR 55 150 G / 6005472 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SGR 55 150 G / 6005472 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SGR 55 150 G / 6005472 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SGR 55 150 G / 6005472 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate GR55.., GR105.., CGR , 0.33MB , pdf

Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

SGR 55 150 G / 6005472
Загрузить