- Описание продукта
-
Описание продуктаВертикальный кабельный лоток лестничного типа с высотой боковой стенки 80 мм, c перекладинами, прикрепленными с помощью болтов.
Кабельный лоток летничного типа поставляется в разобранном состоянии.
Подходящая зажимная скоба соответствует типу 2056 U.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 200x6000 Расстояние между перекладинами 600 mm Серия продукции Серия SLS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 80 mm Длина 6000 mm Размер B 200 mm Размер шлица, перекладина 18,00 Ширина 200 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 27,3115 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 27,3115 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SLS 80 C40 2 FT / 6013384 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SLS 80 C40 2 FT / 6013384 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия SLS 80 C40 2 FT / 6013384 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SLS 80 C40 2 FT / 6013384 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Vertical ladder systems , 1.86MB , pdf
Казахстан - Русский
Перекладина CK 40
Соединитель I-образных стоек VIS 8 FT
Крепежный уголок BW 80
Защитный колпачок