Вертикальный кабельный лестничный лоток с перекладинами С40 для промышленности, 6м

Артикул, номер 6013449 | EAN 4012196011476

Описание продукта
Описание продукта
Вертикальный кабельный лоток лестничного типа с высотой боковой стенки 80 мм, c перекладинами, прикрепленными с помощью болтов.

Кабельный лоток летничного типа поставляется в разобранном состоянии.

Подходящая зажимная скоба соответствует типу 2056 U.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • I-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 800x6000
Расстояние между перекладинами 600 mm
Серия продукции Серия SLS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 80 mm
Длина 6000 mm
Размер B 800 mm
Размер шлица, перекладина 18,00
Ширина 800 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 30,994 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 30,994 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SLS 80 C40 2 FT 200 mm 6013384
6 м
SLS 80 C40 3 FT 300 mm 6013392
6 м
SLS 80 C40 4 FT 400 mm 6013406
6 м
SLS 80 C40 5 FT 500 mm 6013414
6 м
SLS 80 C40 6 FT 600 mm 6013422
6 м
SLS 80 C40 7 FT 700 mm 6013430
6 м
SLS 80 C40 8 FT 800 mm 6013449
6 м
SLS 80 C40 9 FT 900 mm 6013457
6 м
SLS 80 C40 10 FT 1000 mm 6013465
6 м
SLS 80 C40 11 FT 1100 mm 6013473
6 м
SLS 80 C40 12 FT 1200 mm 6013481
6 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Перекладина CK 40 Перекладина CK 40 CK 40 80 FT 6008283
1 Штук
Перекладина CKD 40 Перекладина CKD 40 CKD 40 80 FT 6008285
1 Штук
Соединитель I-образных стоек VIS 8 FT Соединитель I-образных стоек VIS 8 FT VIS 8 FT 6018300
10 Штук
Крепежный уголок BW 80 Крепежный уголок BW 80 BW 80 55 FT 6019528
10 Штук
Защитный колпачок Защитный колпачок IS 8 KS OR 6338519
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SLS 80 C40 8 FT / 6013449 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SLS 80 C40 8 FT / 6013449 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SLS 80 C40 8 FT / 6013449 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SLS 80 C40 8 FT / 6013449 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Vertical ladder systems , 1.86MB , pdf

SLS 80 C40 8 FT / 6013449
Загрузить