- Описание продукта
-
Описание продуктаМягкий, прочный эластичный пеноблок для кабельных и комбинированных проходок. Возможна продольная и поперечная установка для достижения различных классов огнестойкости. Может сочетаться с 2-компонентной огнестойкой пеной PYROSIT ® NG. Может использоваться в массивных потолках и стенах, а также в легких перегородках. Имеет маркировку CE в соответствии с ETA-15/0803 для применений с огнестойкостью до 120 минут.
Подробную информацию можно найти в разрешительных документах.
Необходимо предохранять блоки от попадания воды для гарантии надежного вспенивания
в случае пожара. Допускается покрытие стандартным силиконом.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Эластичный пеноматериал с закрытыми порами Огнестойкая конструкция Пеноблоки Размер 200x144x60mm Серия продукции PYROPLUG® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Требуются аксессуары да Форма Прямоугольной формы Цвет коричневый Размеры
Высота 60 mm Длина 200 mm Ширина 144 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FBA-B200-14 / 7202505 , 0.17MB , pdfПаспорт безопасности FBA-B200-14 / 7202505 , 0.11MB , pdfДекларация соответствия ЕС FBA-B200-14 / 7202505 , 0.11MB , pdfДекларация производителя FBA-B200-14 / 7202505 , 0.75MB , pdfДекларация качества FBA-B200-14 / 7202505 , 0.74MB , pdfREACH Декларация соответствия FBA-B200-14 / 7202505 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия FBA-B200-14 / 7202505 , 0.13MB , pdfEuropean Technical Assessments European Technical Approval ETA PYROPLUG® Block , 0.16MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, PYROPLUG® BLOCK , 0.11MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instruction Fire protection foam PYROSIT® NG , 2.14MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, ZSE90 strain relief , 0.07MB , pdf
Казахстан - Русский
Вакуумный огнестойкий пеноблок PYROPLUG®
2-компонентная огнестойкая пена PYROSIT® NG
Огнестойкая шпатлевка PYROPLUG® Screed
Уплотнительная лента
Огнестойкая панель из силиката кальция
Огнестойкая панель из силиката кальция
Огнестойкая панель из силиката кальция
Маркировочная табличка