Плита из минерального волокна

Артикул, номер 7202297 | EAN 4012196649594

7202297 / PSX-P60
60 mm
Описание продукта
Описание продукта
Плита из минерального волокна с абляционным защитным слоем PYROCOAT® ASX в качестве основы для системы мягкой проходки PYROPLATE® Fibre. Пластина 50 мм для использования в качестве перегородки в соответствии с немецким сертификатом, пластина 60 мм для использования в качестве перегородки в соответствии с европейским сертификатом. Для установки в помещении.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Материал Минеральные волокна
Огнестойкая конструкция Проходка из огнестойких панелей
Размер 1000x600x60
Серия продукции PYROCOAT® Fibre, PYROPLATE® Fibre
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Требуются аксессуары да
Форма Прямоугольной формы
Цвет зеленый

Размеры

Высота 60 mm
Длина 1000 mm
Ширина 600 mm
Все виды

Все виды

Типы Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
PSX-P60 60 mm 7202297
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Абляционный защитный слой, картридж Абляционный защитный слой, картридж ASX-K 7202310
1 Штук
Огнестойкая шпатлевка в ведре Огнестойкая шпатлевка в ведре ASX-E 7202312
1 Штук
Огнестойкий бандаж Огнестойкий бандаж FSB-WB 1.5 7203163
1 Штук
Огнестойкий бандаж Огнестойкий бандаж FSB-WB BS 7203165
1 Штук
Section insulation for metal pipes Section insulation for metal pipes MIW-MA 7202308
2 Штук
Огнестойкая проходка PYROCOMB® Intube Огнестойкая проходка PYROCOMB® Intube CTS 12150 7204300
1 Штук
Огнестойкая панель из силиката кальция Огнестойкая панель из силиката кальция KSI-P1 7202283
1 Штук
Огнестойкая панель из силиката кальция Огнестойкая панель из силиката кальция KSI-P2 7202904
1 Штук
Огнестойкая панель из силиката кальция Огнестойкая панель из силиката кальция KSI-P3 7202912
1 Штук
Маркировочная табличка Маркировочная табличка KS-S DE 7205425
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Aluminium adhesive tape for path insulation Aluminium adhesive tape for path insulation MIW-AT 7202305
1 Штук
Стальная проволока для фиксации огнестойкой изоляционной ленты Стальная проволока для фиксации огнестойкой изоляционной ленты MIW-TD 7202309
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация PSX-P60 / 7202297 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности PSX-P60 / 7202297 , 2.00MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС PSX-P60 / 7202297 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация качества PSX-P60 / 7202297 , 0.75MB , pdf
REACH Декларация соответствия PSX-P60 / 7202297 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия PSX-P60 / 7202297 , 0.13MB , pdf

Сертификаты об утверждении European Technical Approval PYROPLATE Fibre , 0.14MB , pdf
Загрузить

Помощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf
Загрузить

PSX-P60 / 7202297
Загрузить