Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 1488457 / Support clamp for cables

Балочный зажим для труб

Артикул, номер 1483907 | EAN 4012196503391

Описание продукта
Описание продукта
Забивной балочный зажим, для кабелей в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Зажимать
Вид/деталь подключения Труба/кабель
Диаметр трубы/кабеля макс. 12 mm
Диаметр трубы/кабеля мин. 10 mm
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер 2-4mm
Толщина фланца F макс. 4 mm
Толщина фланца F мин. 2 mm
Шарнир регулируемый нет
Все виды

Все виды

Типы Диаметр трубы/кабеля мин. Диаметр трубы/кабеля макс. Толщина фланца F мин. Толщина фланца F макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BCC 2-4 D5,5 4 mm 5 mm 2 mm 4 mm 1483901
100 Штук
BCC 2-4 D7 6 mm 7 mm 2 mm 4 mm 1483903
100 Штук
BCC 2-4 D9 7 mm 9 mm 2 mm 4 mm 1483905
100 Штук
BCC 2-4 D11 10 mm 12 mm 2 mm 4 mm 1483907
100 Штук
BCC 2-4 D14 12 mm 14 mm 2 mm 4 mm 1483911
100 Штук
BCC 2-4 D18 15 mm 18 mm 2 mm 4 mm 1483915
100 Штук
BCC 2-4 D24 19 mm 24 mm 2 mm 4 mm 1483919
100 Штук
BCC 2-4 D30 25 mm 30 mm 2 mm 4 mm 1483923
100 Штук
BCC 4-7 D5,5 4 mm 5 mm 4 mm 7 mm 1483931
100 Штук
BCC 4-7 D7 6 mm 7 mm 4 mm 7 mm 1483933
100 Штук
BCC 4-7 D9 7 mm 9 mm 4 mm 7 mm 1483935
100 Штук
BCC 4-7 D11 10 mm 11 mm 4 mm 7 mm 1483937
100 Штук
BCC 4-7 D14 12 mm 14 mm 4 mm 7 mm 1483941
100 Штук
BCC 4-7 D18 15 mm 18 mm 4 mm 7 mm 1483945
100 Штук
BCC 4-7 D24 19 mm 24 mm 4 mm 7 mm 1483951
100 Штук
BCC 4-7 D30 25 mm 30 mm 4 mm 7 mm 1483955
100 Штук
BCC 8-12 D5,5 4 mm 5 mm 8 mm 12 mm 1483960
100 Штук
BCC 8-12 D7 6 mm 7 mm 8 mm 12 mm 1483961
100 Штук
BCC 8-12 D9 7 mm 9 mm 8 mm 12 mm 1483963
100 Штук
BCC 8-12 D11 10 mm 11 mm 8 mm 12 mm 1483965
100 Штук
BCC 8-12 D14 12 mm 14 mm 8 mm 12 mm 1483969
100 Штук
BCC 8-12 D18 15 mm 18 mm 8 mm 12 mm 1483973
100 Штук
BCC 8-12 D24 19 mm 24 mm 8 mm 12 mm 1483977
100 Штук
BCC 8-12 D30 25 mm 30 mm 8 mm 12 mm 1483981
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BCC 2-4 D11 / 1483907 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС BCC 2-4 D11 / 1483907 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия BCC 2-4 D11 / 1483907 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BCC 2-4 D11 / 1483907 , 0.13MB , pdf

BCC 2-4 D11 / 1483907
Загрузить