Указание: Этот товар снят с производства.
                                                                            Последующий товар можно найти здесь: 1488527 / Support clamp for cables
                                                
            
        
    - Описание продукта
 - 
            Описание продуктаЗабивной балочный зажим, для кабелей в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.
 - 
                
 - Технические данные
 - 
        
Технические характеристики
Вид крепления Зажимать Вид/деталь подключения Труба/кабель Диаметр трубы/кабеля макс. 24 mm Диаметр трубы/кабеля мин. 19 mm Конец шарнира нет Материал Сталь Поверхность Цинк-ламельное покрытие Размер 8-12mm Толщина фланца F макс. 12 mm Толщина фланца F мин. 8 mm Шарнир регулируемый нет  - Все виды
 - 
        
Все виды
 - Загрузки
 - 
        Техническая спецификация BCC 8-12 D24 / 1483977 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС BCC 8-12 D24 / 1483977 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия BCC 8-12 D24 / 1483977 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BCC 8-12 D24 / 1483977 , 0.13MB , pdf