Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 1488483 / Support clamp for cables
- Описание продукта
-
Описание продуктаЗабивной балочный зажим, для кабелей в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Зажимать Вид/деталь подключения Труба/кабель Диаметр трубы/кабеля макс. 7 mm Диаметр трубы/кабеля мин. 6 mm Конец шарнира нет Материал Сталь Поверхность Цинк-ламельное покрытие Размер 4-7mm Толщина фланца F макс. 7 mm Толщина фланца F мин. 4 mm Шарнир регулируемый нет - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BCC 4-7 D7 / 1483933 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС BCC 4-7 D7 / 1483933 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия BCC 4-7 D7 / 1483933 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BCC 4-7 D7 / 1483933 , 0.13MB , pdf