Указание: Этот товар снят с производства.
                                                                            Последующий товар можно найти здесь: 1488455 / Support clamp for cables
                                                
            
        
    - Описание продукта
 - 
            Описание продуктаЗабивной балочный зажим, для кабелей в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.
 - 
                
 - Технические данные
 - 
        
Технические характеристики
Вид крепления Зажимать Вид/деталь подключения Труба/кабель Диаметр трубы/кабеля макс. 9 mm Диаметр трубы/кабеля мин. 7 mm Конец шарнира нет Материал Сталь Поверхность Цинк-ламельное покрытие Размер 2-4mm Толщина фланца F макс. 4 mm Толщина фланца F мин. 2 mm Шарнир регулируемый нет  - Все виды
 - 
        
Все виды
 - Загрузки
 - 
        Техническая спецификация BCC 2-4 D9 / 1483905 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС BCC 2-4 D9 / 1483905 , 0.06MB , pdf