- Описание продукта
-
Описание продуктаЛючок с защелкой для макс. 12 отдельных приборов серии Modul 45 в 3 универсальных кронштейнах UT4, применение в системах каналов и системных полах во внутренних помещениях.
Углубление 5 мм для вставки фрагмента напольного покрытия в откидной крышке, при необходимости может быть установлено на 3, 10 или 12 мм.
Электромонтажный лючок с фиксатором, 3-секционный, для установки монтажной коробки MT9. Могут быть установлены 3 накладки APMT5.
Выемка 5 мм в откидной крышке для фрагмента напольного покрытия, при необходимости регулируется до 3,10 или 12 мм.
Подходит для установки до девяти электроустановочных механизмов с центральной монтажной пластиной 50 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Возможность монтажа уплотнения нет Высота пола мин. 72 mm Диапазон зажима D макс. 75 mm Диапазон зажима D мин. 8 mm Защитная рамка напольного покрытия да Исполнение круглой формы Исполнение с рамкой Защитная рамка для напольного покрытия Количество встраиваемых устройств 12 Количество монтажных коробок 3 Конструкция для тяжелых нагрузок нет Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Коэффициент прочности IK08 Материал Полиамид Механизм открывания Фиксатор Монтажная глубина 73 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок да Монтажный диаметр 304 Наружный диаметр 324 mm Номинальный размер монтажных элементов R9 Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да Подходит для канала, прокладываемого под полом да Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Подходит для полов с влажным типом уборки нет Размер Ø324x68 С выемкой напольного покрытия да Серия продукции GESR Соответствует требованиям Директивы ROHS да Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Тип монтажной системы UT4 Толщина напольного покрытия, макс. 12 mm Толщины напольного покрытия 5 mm Уборка пола сухой Цвет черный графит; RAL 9011 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 8,2031 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,2031 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GESR9-2U12T 9011 / 7405466 , 0.26MB , pdfДекларация соответствия ЕС GESR9-2U12T 9011 / 7405466 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GESR9-2U12T 9011 / 7405466 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GESR9-2U12T 9011 / 7405466 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions GESR9-U , 0.20MB , pdfИнструкции по монтажу Service outlet for universal mounting GES9-3B GES-3S , 4.68MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, GES9-3B, GES9-3S plastic service unit , 0.04MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Удлинитель растра
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм
Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм