Резервуар прибора GESR9 с рукояткой

Артикул, номер 7405532 | EAN 4012195104209

5
Описание продукта
Описание продукта
Резервуар прибора с рукояткой для макс. 12 отдельных приборов серии Modul 45 в 3 универсальных кронштейнах UT4, применение в системах каналов и системных полах во внутренних помещениях.

Подходит для установки до девяти электроустановочных механизмов с центральной монтажной пластиной 50 мм.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Высота пола мин. 73 mm
Диапазон зажима D макс. 30 mm
Диапазон зажима D мин. 9 mm
Защитная рамка напольного покрытия да
Исполнение круглой формы
Количество встраиваемых устройств 12
Количество монтажных коробок 3
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK08
Материал Полиамид
Механизм открывания Ручка
Монтажная глубина 73 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Монтажный диаметр 305
Наружный диаметр 324 mm
Номинальный размер монтажных элементов R9
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом да
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Подходит для полов с влажным типом уборки нет
Размер Ø324x61
С выемкой напольного покрытия да
Серия продукции GESR
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы MT4 / GB3
Толщины напольного покрытия 5 mm
Уборка пола сухой
Цвет черный графит; RAL 9011

Размеры

Высота 62 mm
Длина 324 mm
Ширина 324 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,8207 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,8207 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Номинальный размер монтажных элементов Толщины напольного покрытия Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GES9-3B U 9011 9 5 Ручка 7405079
1 Штук
GES9-3S U 9011 9 5 Фиксатор 7405085
1 Штук
GESR9-2U12T 9011 R9 5 черный графит; RAL 9011 7405466
1 Штук
GESR9 U 9011 R9 5 черный графит; RAL 9011 7405532
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Удлинитель растра Удлинитель растра GES RV 7407536
2 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм MTU 3 7407840
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм UT4 45 4 7408727
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GESR9 U 9011 / 7405532 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GESR9 U 9011 / 7405532 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GESR9 U 9011 / 7405532 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GESR9 U 9011 / 7405532 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.