Огнестойкая оболочка PYROPLUG® Shell

Артикул, номер 7202628 | EAN 4012196142934

78 mm
100 mm
Описание продукта
Описание продукта
Оболочка для огнестойкой кабельной проходки
состоит из цельной, твердой заглушки и двух мягких пробок диаметром 50 мм. Необходимо предохранять муфту трубы и пробки от попадания воды для гарантии надежного вспенивания в случае пожара.
  • MPA Штутгарт
  • Огнестойкая оболочка FBA-D для просверленного отверстия
  • Класс огнестойкости S 30
  • Класс огнестойкости S 90
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр 76 mm
Для отверстия макс. 100 mm
Для отверстия мин. 78 mm
Материал Эластичный пеноматериал с закрытыми порами
Огнестойкая конструкция Огнестойкие сборные рамки
Размер Ø78x150mm
Серия продукции PYROPLUG®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Требуются аксессуары да
Форма круглой формы
Цвет красный

Размеры

Длина 150 mm
Размер L 150 mm
Ширина 78 mm
Все виды

Все виды

Типы Для отверстия мин. Для отверстия макс. Размер L Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FBA-D100 78 mm 100 mm 100 mm 7202624
1 Штук
FBA-D150 78 mm 100 mm 150 mm 7202628
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Огнестойкая шпатлевка PYROPLUG® Screed Огнестойкая шпатлевка PYROPLUG® Screed FBA-SP 7202322
1 Штук
Огнестойкая мини-оболочка, пустая Огнестойкая мини-оболочка, пустая FBA-DR150 7202617
1 Штук
Огнестойкая панель из силиката кальция Огнестойкая панель из силиката кальция KSI-P1 7202283
1 Штук
Огнестойкая панель из силиката кальция Огнестойкая панель из силиката кальция KSI-P2 7202904
1 Штук
Огнестойкая панель из силиката кальция Огнестойкая панель из силиката кальция KSI-P3 7202912
1 Штук
Маркировочная табличка Маркировочная табличка KS-S DE 7205425
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FBA-D150 / 7202628 , 0.17MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности FBA-D150 / 7202628 , 0.10MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия FBA-D150 / 7202628 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FBA-D150 / 7202628 , 0.13MB , pdf

Помощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.