- Описание продукта
-
Описание продуктаОболочка для огнестойкой кабельной проходки
состоит из цельной, твердой заглушки и двух мягких пробок диаметром 50 мм. Необходимо предохранять муфту трубы и пробки от попадания воды для гарантии надежного вспенивания в случае пожара.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр 76 mm Для отверстия макс. 100 mm Для отверстия мин. 78 mm Материал Эластичный пеноматериал с закрытыми порами Огнестойкая конструкция Огнестойкие сборные рамки Размер Ø78x100mm Серия продукции PYROPLUG® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Требуются аксессуары да Форма круглой формы Цвет красный Размеры
Длина 100 mm Размер L 100 mm Ширина 78 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FBA-D100 / 7202624 , 0.16MB , pdfПаспорт безопасности FBA-D100 / 7202624 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия FBA-D100 / 7202624 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия FBA-D100 / 7202624 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Огнестойкая шпатлевка PYROPLUG® Screed
Огнестойкая мини-оболочка, пустая
Огнестойкая панель из силиката кальция
Огнестойкая панель из силиката кальция
Огнестойкая панель из силиката кальция
Маркировочная табличка