- Описание продукта
-
Описание продуктаРаспределительные коробки для телекоммуникационной техники с мягкими вставными уплотнениями. Парное количество керамических клемм, стойких к воздействию высоких температур и подходящих для кабелей передачи данных. Зажим для защитного провода/экрана, отмеченный зелено-желтым. Крепление на хорошо доступных наружных пластинах. Допущено для кабельных установок с электрической огнестойкостью согласно DIN 4102, часть 12 с классами E30, E60 и E90. Керамические зажимы были протестированы согласно DIN EN 60998-2-1:2004.
С 2 винтовыми анкерами MMSplus P 6x35.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Ввод сзади нет Вид защиты IP66 Вид прохода через корпус Ступенчатая мембрана, обрезная Для взрывоопасной зоны без Для взрывоопасной зоны с газом без Для взрывоопасной зоны с пылью без Защитный зажим 1 Количество вводов 10 Количество зажимов 9 Комплектация Зажим Крепление крышки Привинчен Крышка Непрозрачный Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Номинальное напряжение 660 V Номинальное сечение макс. 4 mm² Номинальное сечение мин. 0,5 mm² Отдельная клемма 8 Пломбируемая нет Повышение живучести конструкции E 90 Подключается в ряд нет Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Прозрачная крышка нет Размер 150x116x67 С крышкой да С экранированием нет Серия продукции Огнестойкие распределительные коробки FireBox T-серии Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Стойкий к атмосферным воздействиям нет Ударопрочность нет Форма прямоугольной формы Цвет оранжевый; RAL 2003 Размеры
Внутренние размеры на просвет 136x102x57 mm Высота 68 mm Длина 150 mm Размер L1 мм 162 mm Размер Н 68 mm Размер B 116 mm Размер L2 182 mm Размер L 150 mm Ширина 116 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,715 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,715 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация T100ED 4x8AD / 7205766 , 0.26MB , pdfДекларация соответствия ЕС T100ED 4x8AD / 7205766 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия T100ED 4x8AD / 7205766 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия T100ED 4x8AD / 7205766 , 0.13MB , pdfСвидетельство о тестировании Maintenance of electrical function, general construction test certificate, FireBox T... , 0.14MB , pdfИнструкции по монтажу Firebox , 3.18MB , pdf
Казахстан - Русский
Фиксатор для огнестойких распределительных коробок FireBox T-серии
Керамическая клемма
Вставной уплотнитель для распределительных коробок FireBox Т-серии
Монтажная пластина для огнестойких распределительных коробок FireBox T-серии, передняя сторона
Монтажная пластина для огнестойких распределительных коробок FireBox T-серии, обратная сторона