- Описание продукта
-
Описание продуктаНесмонтированная закрытая соединительная или кабельная распределительная коробка для свободной сборки с керамическими зажимами и кабельными вводами. Размер A показывает доступную длину рейки для монтажных клемм. Достаточное пространство для разводки благодаря диагональному расположению монтажной рейки. Крепление на хорошо доступных наружных пластинах из нержавеющей стали. Допущено для кабельных установок с электрической огнестойкостью согласно DIN 4102, часть 12 с классами E30, E60 и E90.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Ввод сзади нет Вид защиты IP66 Комплектация Монтажная рейка Крепление крышки Привинчен Крышка Непрозрачный Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Номинальное сечение макс. 16 mm² Номинальное сечение мин. 0,5 mm² Пломбируемая нет Повышение живучести конструкции E 90 Размер 285x201x120 С крышкой да С экранированием нет Серия продукции Огнестойкие распределительные коробки FireBox T-серии Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет оранжевый; RAL 2003 Размеры
Внутренние размеры на просвет 267x182x110 mm Высота 120 mm Длина 285 mm Размер L1 мм 205 mm Размер Н 120 mm Размер B 201 mm Размер L2 230 mm Размер A 386 mm Размер L 285 mm Ширина 201 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 8,1142 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,1142 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация T350E 0A2 / 7205786 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС T350E 0A2 / 7205786 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия T350E 0A2 / 7205786 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия T350E 0A2 / 7205786 , 0.13MB , pdfСвидетельство о тестировании Maintenance of electrical function, general construction test certificate, FireBox T... , 0.14MB , pdfИнструкции по монтажу Firebox , 3.18MB , pdf
Казахстан - Русский
Керамическая клемма
Керамическая клемма
Керамическая клемма, двойная
Керамическая клемма
Керамическая клемма, двойная
Керамическая клемма
Керамическая клемма, двойная
Фиксатор для огнестойких распределительных коробок FireBox T-серии
Огнестойкий кабельный ввод с глухой гайкой
Монтажная пластина для огнестойких распределительных коробок FireBox T-серии, передняя сторона
Монтажная пластина для огнестойких распределительных коробок FireBox T-серии, обратная сторона