Огнестойкая заглушка PYROPLUG® Peg

Артикул, номер 7202573 | EAN 4012196434589

Описание продукта
Описание продукта
Заглушка для монтажа огнестойкой кабельной проходки

Необходимо предотвращать попадание воды на заглушки FBA для гарантии надежного вспенивания в случае пожара.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр 165 mm
Для отверстия макс. 165 mm
Для отверстия мин. 155 mm
Материал Эластичный пеноматериал с закрытыми порами
Огнестойкая конструкция Пеноблоки
Размер Ø165x70mm
Серия продукции PYROPLUG®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Требуются аксессуары да
Форма круглой формы
Цвет коричневый

Размеры

Высота 70 mm
Размер d мин. 175 mm
Размер d 165 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер d Размер d мин. Для отверстия мин. Для отверстия макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FBA-SN65 65 mm 75 mm 55 mm 65 mm 7202553
4 Штук
FBA-SN78 78 mm 87 mm 68 mm 78 mm 7202557
4 Штук
FBA-SN107 107 mm 117 mm 97 mm 107 mm 7202561
4 Штук
FBA-SN122 122 mm 132 mm 112 mm 122 mm 7202565
4 Штук
FBA-SN134 134 mm 144 mm 124 mm 134 mm 7202569
4 Штук
FBA-SN165 165 mm 175 mm 155 mm 165 mm 7202573
1 Штук
FBA-SN200 200 mm 210 mm 190 mm 200 mm 7202577
1 Штук
FBA-SN250 250 mm 260 mm 240 mm 250 mm 7202581
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Огнестойкая шпатлевка PYROPLUG® Screed Огнестойкая шпатлевка PYROPLUG® Screed FBA-SP 7202322
1 Штук
Огнестойкая панель из силиката кальция Огнестойкая панель из силиката кальция KSI-P1 7202283
1 Штук
Огнестойкая панель из силиката кальция Огнестойкая панель из силиката кальция KSI-P2 7202904
1 Штук
Огнестойкая панель из силиката кальция Огнестойкая панель из силиката кальция KSI-P3 7202912
1 Штук
Маркировочная табличка Маркировочная табличка KS-S DE 7205425
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FBA-SN165 / 7202573 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности FBA-SN165 / 7202573 , 0.11MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС FBA-SN165 / 7202573 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия FBA-SN165 / 7202573 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FBA-SN165 / 7202573 , 0.13MB , pdf

Сертификаты об утверждении European technical approval ETA, PYROPLUG® Peg , 0.11MB , pdf
Загрузить

Помощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf
Загрузить
Загрузить

FBA-SN165 / 7202573
Загрузить