- Описание продукта
-
Описание продуктаЗаглушка для монтажа огнестойкой кабельной проходки
Необходимо предотвращать попадание воды на заглушки FBA для гарантии надежного вспенивания в случае пожара.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр 250 mm Для отверстия макс. 250 mm Для отверстия мин. 240 mm Материал Эластичный пеноматериал с закрытыми порами Огнестойкая конструкция Пеноблоки Размер Ø250x70mm Серия продукции PYROPLUG® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Требуются аксессуары да Форма круглой формы Цвет коричневый Размеры
Высота 70 mm Размер d мин. 260 mm Размер d 250 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FBA-SN250 / 7202581 , 0.15MB , pdfПаспорт безопасности FBA-SN250 / 7202581 , 0.11MB , pdfДекларация соответствия ЕС FBA-SN250 / 7202581 , 0.11MB , pdfДекларация качества FBA-SN250 / 7202581 , 0.71MB , pdfREACH Декларация соответствия FBA-SN250 / 7202581 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия FBA-SN250 / 7202581 , 0.13MB , pdfСертификаты об утверждении European technical approval ETA, PYROPLUG® Peg , 0.11MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, PYROPLUG® Peg foam plug , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский
Огнестойкая шпатлевка PYROPLUG® Screed
Огнестойкая панель из силиката кальция
Огнестойкая панель из силиката кальция
Огнестойкая панель из силиката кальция
Маркировочная табличка