Указание: Этот товар снят с производства.

Огнестойкий короб I90/E30

Артикул, номер 7215162 | EAN 4012196025190

1000 mm
150 mm
105 mm
Описание продукта
Описание продукта
Огнестойкий кабельный короб в комплекте с 12 винтами с потайной головкой и уплотнительной лентой 3 x 1 м.
  • Огнестойкий кабельный канал для настенного монтажа
  • Огнестойкий кабельный канал для потолочного монтажа
  • Класс огнестойкости I 90
  • Класс огнестойкости E30
Технические данные

Технические характеристики

Возможны перегородки да
Изолирующий материал Легкий стекловолоконный бетон
Класс огнестойкости I — кабельный канал 90
Класс огнестойкости Е — повышение живучести конструкции 30
Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем 3
Крепление крышки Привинтить
Материал Стекловолоконный легкий бетон
Оболочка без
Размер 105x160
С перфорацией нет
Серия продукции PYROLINE® Con BSK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серый

Размеры

Длина 1000 mm
Размер Н 150 mm
Размер b 160 mm
Размер B 220 mm
Размер h 105 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Размер B Размер b Размер Н Размер h Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BSK 091016 1000 mm 220 mm 160 mm 150 mm 105 mm 7215162
1 м
BSK 091026 1000 mm 320 mm 260 mm 150 mm 105 mm 7215166
1 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Уплотнительная рамка I90 для внутренней высоты 105 мм Уплотнительная рамка I90 для внутренней высоты 105 мм BSK-K1016 7215545
1 Штук
Doubler for PYROLINE® Con fire protection duct Doubler for PYROLINE® Con fire protection duct KAD-8040 7215464
1 Штук
Doubler for PYROLINE® Con fire protection duct Doubler for PYROLINE® Con fire protection duct KAD-10040 7215462
1 Штук
Сухой раствор Сухой раствор KTM 7215500
1 Штук
Разделительный уголок для настенного монтажа Разделительный уголок для настенного монтажа BSK-W1016 7215324
25 Штук
Разделительная скоба для потолочного монтажа Разделительная скоба для потолочного монтажа BSK-B1016 7215368
25 Штук
Держатель провода, вертикальный, для противопожарных каналов PYROLINE® Держатель провода, вертикальный, для противопожарных каналов PYROLINE® LHS 20 7215288
10 Штук
Держатель провода, вертикальный, для противопожарных каналов PYROLINE® Держатель провода, вертикальный, для противопожарных каналов PYROLINE® LHS 40 7215290
10 Штук
Держатель провода, вертикальный, для противопожарных каналов PYROLINE® Держатель провода, вертикальный, для противопожарных каналов PYROLINE® LHS 60 7215292
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BSK 091016 / 7215162 , 0.28MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности BSK 091016 / 7215162 , 2.00MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия BSK 091016 / 7215162 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BSK 091016 / 7215162 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.