Указание: Этот товар снят с производства.

Огнестойкий короб, внутренняя высота 50 мм

Артикул, номер 7215182 | EAN 4012196461516

1000 mm
120 mm
50 mm
Описание продукта
Описание продукта
Четырехсторонние кабельные короба из огнестойкого стекловолоконного легкого бетона можно устанавливать на монтажных системах ОБО. Такие кабельные короба обеспечивают максимально возможную гибкость при прокладке кабеля на маршрутах эвакуации и в запасных выходах (согласно DIN 4102 часть 11) или для повышения живучести кабельных конструкций (согласно DIN 4102 часть 12). Кроме того, такой монтаж позволяет избежать помех, возникающих в других сетях, таких, как отопление, вентиляция, а также в санитарно-технических.
Монтаж под потолком осуществляется с помощью U-образных подвесных стоек и кронштейна или с помощью U-образного поперечного профиля, подвешенного на стержнях с резьбой. Кабельный канал OBO BSKH размещается на монтажных системах свободно и без фиксации. Соединители, уже установленные на концах секций кабельного канала, обеспечивают быстрый и простой монтаж на месте. Крышка размещается свободно, что позволяет легко проводить проверку и прокладывать дополнительный кабель.
  • Огнестойкий кабельный канал для подвесного потолочного монтажа, класс огнестойкости I90
  • Огнестойкий кабельный канал для подвесного потолочного монтажа, класс огнестойкости E30
  • Огнестойкий кабельный канал для подвесного настенного монтажа, класс огнестойкости I90
  • Огнестойкий кабельный канал для подвесного настенного монтажа, класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости I 90
  • Класс огнестойкости E30
Технические данные

Технические характеристики

Возможны перегородки да
Изолирующий материал Легкий стекловолоконный бетон
Класс огнестойкости I — кабельный канал 90
Класс огнестойкости Е — повышение живучести конструкции 30
Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем 4
Крепление крышки Незафиксированный
Материал Стекловолоконный легкий бетон
Оболочка без
Размер 50x210
С перфорацией нет
Серия продукции PYROLINE® Con BSK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серый

Размеры

Длина 1000 mm
Размер Н 120 mm
Размер b 210 mm
Размер B 310 mm
Размер h 50 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Размер B Размер b Размер Н Размер h Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BSKH 090506 1000 mm 160 mm 60 mm 120 mm 50 mm 7215174
1 м
BSKH 090521 1000 mm 310 mm 210 mm 120 mm 50 mm 7215182
1 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Doubler for PYROLINE® Con fire protection duct Doubler for PYROLINE® Con fire protection duct KAD-8040 7215464
1 Штук
Doubler for PYROLINE® Con fire protection duct Doubler for PYROLINE® Con fire protection duct KAD-10040 7215462
1 Штук
Сухой раствор Сухой раствор KTM 7215500
1 Штук
Адаптер резьбовых стержней Адаптер резьбовых стержней KGA 7215395
1 Штук
Разделительная полочка 45 FS Разделительная полочка 45 FS TSG 45 FS 6062033
3 м
Винт для крепления разделительных перегородок, KRS 6x30 Винт для крепления разделительных перегородок, KRS 6x30 KRS 6x30 3498100
200 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BSKH 090521 / 7215182 , 0.18MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия BSKH 090521 / 7215182 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BSKH 090521 / 7215182 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.