- Описание продукта
-
Описание продукта• Для прокладывания молниеотводов OBO isCon® в трубе
• Для монтажа на элементах конструкции с использованием опоры isFang
• Подходит для зон ветровой нагрузки согласно Еврокоду 1: DIN EN 1991-1-4
• Протестировано согласно VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)
• Вертикальная труба и наконечник молниеприемного стержня из алюминия
• Средняя часть из усиленной стекловолокном пластмассы (GFK)
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением да Исполнение Молниеприемный стержень Материал Пластик, усиленный стекловолокном Подключение Сплошной круг Размер 6000mm Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 6000 mm Размер Н 1500 mm Размер B 1000 mm Размер d мин. 50 mm Размер A 3325 mm Размер L 6000 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 77,3781 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 77,3781 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isFang IN L6 / 5408856 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС isFang IN L6 / 5408856 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия isFang IN L6 / 5408856 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isFang IN L6 / 5408856 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, isFang tripod , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, isFang IN insulated air-termination mast , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу isCon® lightning protection system , 6.15MB , pdf
Казахстан - Русский
Бетонное основание FangFix 16 кг
Рамка для бетонного основания FangFix 16 кг, для монтажа штатива isFang
Изолированный токоотвод isCon® Professional Plus, черный
Соединительный элемент isCon®
Соединитель для установки в изолированной молниеприемной мачте isFang IN
Элемент для уравнивания потенциалов для isCon® Professional+ и isCon® Premium в изолированной молниеприемной мачте isFang IN
Треножный штатив isFang