Изолированный токоотвод isCon® Basic, черный

Артикул, номер 5408014 | EAN 4012196591664

35 mm²
Описание продукта
Описание продукта
Информация по прокладке проводки OBO isCon® Baisc содержится в руководстве по монтажу.


• изолированный молниеотвод с высоким пробивным напряжением
• для соблюдения разделительного интервала согласно IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
• протестировано в соответствии со стандартом IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) при H1/150 кА
• эквивалентный разделительный интервал se ≤ 0,45 м (воздух) и se ≤ 0,90 м (твердый строительный материал)
• протестировано в соответствии со стандартом IEC TS 62561-8
• без содержания галогенов
• пожарная нагрузка 3,3 кВтч/м



  • Испытано током молнии
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
Технические данные

Технические характеристики

Length tolerance ± 5 %
Диаметр 20 mm
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением да
Количество отдельных проводов 7
Кольцо стандартного размера (ок. м) 100
Оболочка материала EVA
Поперечное сечение 35 mm²
Размер Ø20mm
Свойство материала Прочее
Серия продукции ISCON
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный
Эквивалентный разделительный интервал s(e)/m (в воздухе) 0,45
Все виды

Все виды

Типы Диаметр Эквивалентный разделительный интервал s(e)/m (в воздухе) Кольцо стандартного размера (ок. м) Поперечное сечение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
isCon Pro+ 75 SW 23 mm 0,75 25 35 mm² 5408002
25 м
isCon Pro+ 75 SW 23 mm 0,75 100 35 mm² 5408004
100 м
isCon Pro+ 75 SW 23 mm 0,75 250 35 mm² 5408006
250 м
isCon BA 45 SW 20 mm 0,45 100 35 mm² 5408014
100 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Соединитель для установки в изолированной молниеприемной мачте isFang IN Соединитель для установки в изолированной молниеприемной мачте isFang IN isCon IN con 2 5408019
1 Штук
Соединительный элемент isCon® Соединительный элемент isCon® isCon con 2 5408021
2 Штук
Элемент для уравнивания потенциалов для isCon® Basic и isCon® Professional в изолированной молниеприемной мачте isFang IN Элемент для уравнивания потенциалов для isCon® Basic и isCon® Professional в изолированной молниеприемной мачте isFang IN isCon IN PAE 2 5408032
1 Штук
Элемент для уравнивания потенциалов Элемент для уравнивания потенциалов isCon PAE 5408036
2 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Инструмент для снятия изоляции с токоотвода IsCon® Инструмент для снятия изоляции с токоотвода IsCon® isCon stripper 2 5408013
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация isCon BA 45 SW / 5408014 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС isCon BA 45 SW / 5408014 , 0.06MB , pdf
Заявление изготовителя о соответствии isCon BA 45 SW / 5408014 , 1.02MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия isCon BA 45 SW / 5408014 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия isCon BA 45 SW / 5408014 , 0.13MB , pdf

Протокол тестирования Example form test report isCon , 0.82MB , pdf
Загрузить

isCon BA 45 SW / 5408014
Загрузить