- Описание продукта
-
Описание продуктаПрокладка изолированного токоотвода isCon® должна осуществляться строго в соответствии с инструкцией по монтажу.
• изолированный токоотвод с высоким пробивным напряжением
• поверхность без скользящего разряда
• дополнительная механическая защита (черный защитный кожух)
• для соблюдения разделительного интервала согласно IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
• протестировано в соответствии со стандартом IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) при H1/150 кА
• эквивалентный разделительный интервал se ≤ 0,75 м (воздух) и se ≤ 1,5 м (твердый строительный материал)
• протестировано в соответствии со стандартом IEC TS 62561-8
• без содержания галогенов
• пожарная нагрузка 4,3 кВтч/м
• может использоваться во взрывоопасных зонах 1/2 и 21/22
с соблюдением положений текущего руководства по монтажу
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Length tolerance ± 5 % Диаметр 23 mm Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением да Количество отдельных проводов 7 Кольцо стандартного размера (ок. м) 250 Оболочка материала EVA Поперечное сечение 35 mm² Размер Ø23mm Свойство материала Прочее Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный Эквивалентный разделительный интервал s(e)/m (в воздухе) 0,75 - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isCon Pro+ 75 SW / 5408006 , 0.26MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС isCon Pro+ 75 SW / 5408006 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия isCon Pro+ 75 SW / 5408006 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isCon Pro+ 75 SW / 5408006 , 0.13MB , pdfПротокол тестирования Example form test report isCon , 0.82MB , pdfИнструкции по монтажу Extended mounting instructions, long isCon® , 6.15MB , pdf
Казахстан - Русский
Соединительный элемент IsCon®
Соединитель для установки в изолированной молниеприемной мачте isFang IN
Элемент для уравнивания потенциалов, для установки в молниеприемной мачте isFang IN
Элемент для уравнивания потенциалов
Держатель провода VA для isCon® Professional+ / Premium
Соединитель isCon® ASE, тестируется
Соединитель IsCon® ASE, тестируется для isFang IN
Инструмент для снятия изоляции с токоотвода IsCon®