Изолированный токоотвод isCon® Professional Plus, черный

Артикул, номер 5408004 | EAN 4012195674627

35 mm²
Описание продукта
Описание продукта
Прокладка изолированного токоотвода isCon® должна осуществляться строго в соответствии с инструкцией по монтажу.


• изолированный токоотвод с высоким пробивным напряжением
• поверхность без скользящего разряда
• дополнительная механическая защита (черный защитный кожух)
• для соблюдения разделительного интервала согласно IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
• протестировано в соответствии со стандартом IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) при H1/150 кА
• эквивалентный разделительный интервал se ≤ 0,75 м (воздух) и se ≤ 1,5 м (твердый строительный материал)
• протестировано в соответствии со стандартом IEC TS 62561-8
• без содержания галогенов
• пожарная нагрузка 4,3 кВтч/м
• может использоваться во взрывоопасных зонах 1/2 и 21/22
с соблюдением положений текущего руководства по монтажу


  • Испытано током молнии
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
Технические данные

Технические характеристики

Length tolerance ± 5 %
Диаметр 23 mm
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением да
Количество отдельных проводов 7
Кольцо стандартного размера (ок. м) 100
Оболочка материала EVA
Поперечное сечение 35 mm²
Размер Ø23mm
Свойство материала Прочее
Серия продукции ISCON
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный
Эквивалентный разделительный интервал s(e)/m (в воздухе) 0,75

Размеры

Длина 100000 mm
Все виды

Все виды

Типы Диаметр Эквивалентный разделительный интервал s(e)/m (в воздухе) Кольцо стандартного размера (ок. м) Поперечное сечение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
isCon Pro+ 75 SW 23 mm 0,75 25 35 mm² 5408002
25 м
isCon Pro+ 75 SW 23 mm 0,75 100 35 mm² 5408004
100 м
isCon Pro+ 75 SW 23 mm 0,75 250 35 mm² 5408006
250 м
isCon BA 45 SW 20 mm 0,45 100 35 mm² 5408014
100 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Соединительный элемент isCon® Соединительный элемент isCon® isCon connect 5408022
2 Штук
Соединитель для установки в изолированной молниеприемной мачте isFang IN Соединитель для установки в изолированной молниеприемной мачте isFang IN isCon IN connect 5408024
1 Штук
Элемент для уравнивания потенциалов для isCon® Professional+ и isCon® Premium в изолированной молниеприемной мачте isFang IN Элемент для уравнивания потенциалов для isCon® Professional+ и isCon® Premium в изолированной молниеприемной мачте isFang IN isCon IN PAE 5408031
1 Штук
Элемент для уравнивания потенциалов Элемент для уравнивания потенциалов isCon PAE 5408036
2 Штук
Держатель провода VA для isCon® Professional+ / Premium Держатель провода VA для isCon® Professional+ / Premium isCon H VA 5408056
50 Штук
Соединительный элемент isCon®, комплект ASE, проверяемый Соединительный элемент isCon®, комплект ASE, проверяемый isCon ASE 23 5408080
1 Штук
Соединительный элемент isCon®, комплект ASE, проверяемый, для isFang IN Соединительный элемент isCon®, комплект ASE, проверяемый, для isFang IN isCon ASE 23 IN 5408082
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Инструмент для снятия изоляции с токоотвода IsCon® Инструмент для снятия изоляции с токоотвода IsCon® isCon stripper 2 5408013
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация isCon Pro+ 75 SW / 5408004 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС isCon Pro+ 75 SW / 5408004 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия isCon Pro+ 75 SW / 5408004 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия isCon Pro+ 75 SW / 5408004 , 0.12MB , pdf

Протокол тестирования Example form test report isCon , 0.82MB , pdf
Загрузить

isCon Pro+ 75 SW / 5408004
Загрузить