- Описание продукта
-
Описание продуктаИнформация по прокладке проводки OBO isCon®Premium содержится в руководстве по монтажу.
• изолированный молниеотвод с высоким пробивным напряжением
• без скользящего разряда
• протестировано в соответствии со стандартом (VDE 0185-561-1) при H2/200 кА
• эквивалентный разделительный интервал se ≤ 0,90 м (воздух) и se ≤ 1,8 м (твердый строительный материал)
• протестировано в соответствии со стандартом IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
• без содержания галогенов
• пожарная нагрузка 4,2 кВтч/м
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Length tolerance ± 5 % Диаметр 23 mm Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением да Количество отдельных проводов 7 Кольцо стандартного размера (ок. м) 100 Оболочка материала EVA Поперечное сечение 35 mm² Размер Ø23mm Свойство материала Прочее Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный Эквивалентный разделительный интервал s(e)/m (в воздухе) 0,9 - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isCon PR 90 SW / 5408018 , 0.25MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС isCon PR 90 SW / 5408018 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия isCon PR 90 SW / 5408018 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isCon PR 90 SW / 5408018 , 0.12MB , pdfПротокол тестирования Example form test report isCon , 0.82MB , pdfИнструкции по монтажу Extended mounting instructions, long isCon® , 6.15MB , pdf
Казахстан - Русский
Соединитель для установки в изолированной молниеприемной мачте isFang IN
Соединительный элемент IsCon®
Элемент для уравнивания потенциалов для isCon® Professional+ и isCon® Premium в изолированной молниеприемной мачте isFang IN
Элемент для уравнивания потенциалов
Держатель провода VA для isCon® Professional+ / Premium
Соединительный элемент isCon®, комплект ASE, проверяемый
Соединительный элемент isCon®, комплект ASE, проверяемый, для isFang IN
Инструмент для снятия изоляции с токоотвода IsCon®