- Описание продукта
-
Описание продуктаПрокладка изолированного токоотвода isCon® должна осуществляться строго в соответствии с инструкцией по монтажу.
• Изолированный токоотвод устойчивый к воздействию высокого напряжения
• Защита от контактного напряжения во время дождя (VDE 0432-1 (IEC/EN 60060-1)
• Без скользящего разряда
• Дополнительная механическая защита (двойной защитный кожух)
• Для соблюдения разделительного интервала согласно IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
• Протестировано в соответствии со стандартом IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) при H1/150 кА
• Эквивалентный разделительный интервал se ≤ 0,75 м (воздух) и se ≤ 1,5 м (твердый строительный материал)
• Протестировано в соответствии со стандартом IEC TS 62561-8
• Без содержания галогенов
• Пожарная нагрузка 5,1 кВтч/м
• Может использоваться во взрывоопасных зонах 1/2 и 21/22
с соблюдением положений текущего руководства по монтажу
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Length tolerance ± 5 % Диаметр 26 mm Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением да Количество отдельных проводов 7 Кольцо стандартного размера (ок. м) 25 Оболочка материала EVA Поперечное сечение 35 mm² Размер Ø26mm Свойство материала Прочее Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый Эквивалентный разделительный интервал s(e)/m (в воздухе) 0,75 - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isCon Pro+ 75 GR / 5407995 , 0.27MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,REACH Декларация соответствия isCon Pro+ 75 GR / 5407995 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isCon Pro+ 75 GR / 5407995 , 0.12MB , pdfПротокол тестирования Example form test report isCon , 0.82MB , pdfРазрешение на использование знаков BET testing certificate, isCon ProPlus GR , 0.08MB , pdfИнструкции по монтажу Extended mounting instructions, long isCon® , 6.15MB , pdf
Казахстан - Русский
Соединительный элемент isCon®
Соединитель для установки в изолированной молниеприемной мачте isFang IN
Элемент для уравнивания потенциалов для isCon® Professional+ и isCon® Premium в изолированной молниеприемной мачте isFang IN
Элемент для уравнивания потенциалов
Держатель провода VA для isCon® Professional+ / Premium
Соединительный элемент isCon®, комплект ASE, проверяемый
Соединительный элемент isCon®, комплект ASE, проверяемый, для isFang IN
Инструмент для снятия изоляции с токоотвода IsCon®