- Описание продукта
-
Описание продуктаСистема перфорированных кабельных лотков для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Продольные соединители типа WRVL 110 заказываются отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний да Конструкция соединителей Без соединителя Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Полезная длина 6000 mm Полезное поперечное сечение 30500 mm² Полезное поперечное сечение 305 cm² Размер 110x300x6000 Размер 300 x 110 Серия продукции Серия WKSG Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Длина 6000 mm Размер Н 10 mm Размер B 300 mm Размер L 6000 mm Ширина 300 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 3,0 м 2,5 kN/m Расстояние между опорами 3,5 м 2,01 kN/m Расстояние между опорами 4,0 м 1,6 kN/m Расстояние между опорами 4,5 м 1,32 kN/m Расстояние между опорами 5,0 м 1,1 kN/m Расстояние между опорами 6,0 м 0,75 kN/m Расстояние между опорами 7,0 м 0,45 kN/m Расстояние между опорами 8,0 м 0,2 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 19,4635 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 19,4635 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток для больших расстояний WKSG 110
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WKSG 130 FS / 6098115 , 0.28MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfБрошюра Wide span systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС WKSG 130 FS / 6098115 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WKSG 130 FS / 6098115 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WKSG 130 FS / 6098115 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия WKSG 130 FS / 6098115 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) WKSG 130 FS / 6098115 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков UL Certificate of Compliance WKLG 110 160 WKSG 110 160 , 0.26MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка
Продольный соединитель FS
Угловой соединитель 110 FS
Вертикальный угловой соединитель FS
Стыковая планка
Шарнирный соединитель FS
Угловая секция 90° 110 FS
Т-образная секция 110 FS
Элемент угловой секции 110 FS
Разделительная полочка 85 FS