Кабельный лоток для больших расстояний WKSG 110 FS

Артикул, номер 6098111 | EAN 4012196351435

нет
6000 mm
2 mm
Описание продукта
Описание продукта
Система перфорированных кабельных лотков для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Продольные соединители типа WRVL 110 заказываются отдельно.

  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний да
Конструкция соединителей Без соединителя
Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB
Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезная длина 6000 mm
Полезное поперечное сечение 202 cm²
Полезное поперечное сечение 20200 mm²
Размер 200 x 110
Размер 110x200x6000
Серия продукции Серия WKSG
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Длина 6000 mm
Размер Н 10 mm
Размер B 200 mm
Размер L 6000 mm
Ширина 200 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 3,0 м 2,5 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 2,01 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 1,6 kN/m
Расстояние между опорами 4,5 м 1,32 kN/m
Расстояние между опорами 5,0 м 1,1 kN/m
Расстояние между опорами 6,0 м 0,75 kN/m
Расстояние между опорами 7,0 м 0,45 kN/m
Расстояние между опорами 8,0 м 0,2 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 16,8236 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 16,8236 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток для больших расстояний WKSG 110

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток для больших расстояний WKSG 110
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Повышение живучести конструкции Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WKSG 120 FS нет 6000 mm 200 mm 2 mm 6098111
6 м
WKSG 130 FS нет 6000 mm 300 mm 2 mm 6098115
6 м
WKSG 140 FS нет 6000 mm 400 mm 2 mm 6098119
6 м
WKSG 150 FS нет 6000 mm 500 mm 2 mm 6098123
6 м
WKSG 160 FS нет 6000 mm 600 mm 2 mm 6098127
6 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка Крышка WDRL 1116 20 FS 6227422
3 м
Продольный соединитель FS Продольный соединитель FS WRVL 110 FS 6091164
2 Штук
Угловой соединитель 110 FS Угловой соединитель 110 FS WRWVK 110 FS 6091377
2 Штук
Вертикальный угловой соединитель FS Вертикальный угловой соединитель FS WRWVV 110 FS 6091379
2 Штук
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 200 FS 7070213
20 Штук
Шарнирный соединитель FS Шарнирный соединитель FS WRGV 110 FS 6091318
2 Штук
Угловая секция 90° 110 FS Угловая секция 90° 110 FS WRB 90 120 FS 6098304
1 Штук
Т-образная секция 110 FS Т-образная секция 110 FS WRAA 120 FS 6098405
1 Штук
Элемент угловой секции 110 FS Элемент угловой секции 110 FS WEAS 110 FS 6098475
1 Штук
Разделительная полочка 85 FS Разделительная полочка 85 FS TSG 85 FS 6062114
3 м
Загрузки

Техническая спецификация WKSG 120 FS / 6098111 , 0.28MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WKSG 120 FS / 6098111 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WKSG 120 FS / 6098111 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WKSG 120 FS / 6098111 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WKSG 120 FS / 6098111 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) WKSG 120 FS / 6098111 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL Certificate of Compliance WKLG 110 160 WKSG 110 160 , 0.26MB , pdf

WKSG 120 FS / 6098111
Загрузить