Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний WKLG 110 FT

Артикул, номер 6311063 | EAN 4012196883394

6000 mm
2 mm
нет
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний с перфорированной боковой перекладиной с боковыми стенками высотой 110 мм. Крепление кабелей и проводов при помощи зажимной скобы, тип 2056.


Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.

Продольные соединители типа WRVL 110 заказываются отдельно.

  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Ширина шлица 16-17 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Конструкция бокового профиля Профиль (открытый)
Конструкция для больших расстояний да
Конструкция перекладин Профиль перфорированный
Крепление перекладины Полностью заклепан
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 28100 mm²
Полезное поперечное сечение 281 cm²
Размер 110 x 300
Размер 110x300x6000
Серия продукции Серия WKLG
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Длина 6000 mm
Размер B 300 mm
Размер шлица, перекладина 17,00
Размер L 6000 mm
Ширина 300 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 3,0 м 2,5 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 1,98 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 1,6 kN/m
Расстояние между опорами 4,5 м 1,31 kN/m
Расстояние между опорами 5,0 м 1,1 kN/m
Расстояние между опорами 6,0 м 0,8 kN/m
Расстояние между опорами 7,0 м 0,4 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 13,1501 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 13,1501 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний WKLG 110

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний WKLG 110
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина борта Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WKLG 1120 FT 6000 mm 200 mm 2 mm нет 6311059
6 м
WKLG 1130 FT 6000 mm 300 mm 2 mm нет 6311063
6 м
WKLG 1140 FT 6000 mm 400 mm 2 mm нет 6311067
6 м
WKLG 1150 FT 6000 mm 500 mm 2 mm нет 6311071
6 м
WKLG 1160 FT 6000 mm 600 mm 2 mm нет 6311075
6 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка с поворотным фиксатором DD Крышка с поворотным фиксатором DD WDRL 1116 30 DD 6227604
3 м
Продольный соединитель FT Продольный соединитель FT WRVL 110 FT 6091180
2 Штук
Защитный колпачок Защитный колпачок SKHW 110 OR 6310398
20 пар
Шарнирный соединитель FT Шарнирный соединитель FT WRGV 110 FT 6091334
2 Штук
Разделительная полочка  85 DD Разделительная полочка 85 DD TSG 85 DD 6062331
3 м
Угловая секция 90° 110 FT Угловая секция 90° 110 FT WLB 90 113 FT 6312446
1 Штук
T-образная секция 110 FT T-образная секция 110 FT WLT 1130 FT 6312721
1 Штук
Крестообразная секция 110 FT Крестообразная секция 110 FT WLK 1130 FT 6312942
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WKLG 1130 FT / 6311063 , 0.28MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WKLG 1130 FT / 6311063 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WKLG 1130 FT / 6311063 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WKLG 1130 FT / 6311063 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WKLG 1130 FT / 6311063 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) WKLG 1130 FT / 6311063 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL Certificate of Compliance WKLG 110 160 WKSG 110 160 , 0.26MB , pdf

WKLG 1130 FT / 6311063
Загрузить