- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток лестничного типа для больших расстояний с перфорированной боковой перекладиной с боковыми стенками высотой 110 мм. Крепление кабелей и проводов при помощи зажимной скобы, тип 2056.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.
Продольные соединители типа WRVL 110 заказываются отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Конструкция бокового профиля Профиль (открытый) Конструкция для больших расстояний да Конструкция перекладин Профиль перфорированный Крепление перекладины Полностью заклепан Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 376 cm² Полезное поперечное сечение 37600 mm² Размер 110x400x6000 Размер 110 x 400 Серия продукции Серия WKLG Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Длина 6000 mm Размер B 400 mm Размер шлица, перекладина 17,00 Размер L 6000 mm Ширина 400 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 3,0 м 2,9 kN/m Расстояние между опорами 3,5 м 2,48 kN/m Расстояние между опорами 4,0 м 2,1 kN/m Расстояние между опорами 4,5 м 1,78 kN/m Расстояние между опорами 5,0 м 1,5 kN/m Расстояние между опорами 6,0 м 1 kN/m Расстояние между опорами 7,0 м 0,7 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 13,9983 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 13,9983 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний WKLG 110
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WKLG 1140 FT / 6311067 , 0.28MB , pdfДекларация соответствия ЕС WKLG 1140 FT / 6311067 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WKLG 1140 FT / 6311067 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WKLG 1140 FT / 6311067 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WKLG 1140 FT / 6311067 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) WKLG 1140 FT / 6311067 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков UL Certificate of Compliance WKLG 110 160 WKSG 110 160 , 0.26MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка с поворотным фиксатором DD
Продольный соединитель FT
Защитный колпачок
Шарнирный соединитель FT
Разделительная полочка 85 DD
Угловая секция 90° 110 FT
T-образная секция 110 FT
Крестообразная секция 110 FT