Кабельный лоток лестничного типа LCIS 60, 3 м C30 FS

Артикул, номер 6209614 | EAN 4012196487592

3000 mm
1,5 mm
нет
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток лестничного типа c боковыми стенками высотой 60 мм, с приваренными, открытыми вверх перекладинами C30. Загнутая боковая стенка для усиления конструкции и защиты кромок. Крепление на кронштейн производится с помощью фиксаторов типа LKS 40. Размер шлица в поперечине составляет 16,5 мм, подходящий тип зажимной скобы BS-H....
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Ширина шлица 16-17 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль перфорированный
Крепление перекладины приварен
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 160 cm²
Полезное поперечное сечение 16000 mm²
Размер 60x400x3000
Расстояние между перекладинами 300 mm
Серия продукции Серия LCIS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Длина 3000 mm
Размер B 400 mm
Размер шлица, перекладина 17,00
Ширина 400 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 2 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,3 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 1 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 0,78 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 0,4 kN/m
Расстояние между опорами 4,5 м 0,3 kN/m
Расстояние между опорами 5,0 м 0,2 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 3,3 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 7,5721 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,5721 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лестничный лоток типа LCIS 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лестничный лоток типа LCIS 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина борта Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LCIS 620 3 FS 3000 mm 200 mm 1,5 mm нет 6209610
3 м
LCIS 630 3 FS 3000 mm 300 mm 1,5 mm нет 6209612
3 м
LCIS 640 3 FS 3000 mm 400 mm 1,5 mm нет 6209614
3 м
LCIS 650 3 FS 3000 mm 500 mm 1,5 mm нет 6209616
3 м
LCIS 660 3 FS 3000 mm 600 mm 1,5 mm нет 6209618
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 400 FS 6052401
3 м
Продольный соединитель FS Продольный соединитель FS LVG 60 FS 6208840
10 Штук
Угловой соединитель 60 FS Угловой соединитель 60 FS LWVG 60 FS 6208895
10 Штук
Шарнирный соединитель FS Шарнирный соединитель FS LGVG 60 FS 6208941
10 Штук
Мультифункциональный соединитель FS Мультифункциональный соединитель FS LMFV 640 FS 6225714
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FS Угловая секция 90° 60 FS LB 90 640 R3 FS 6225046
1 Штук
Т-образная секция 60 FS Т-образная секция 60 FS LT 640 R3 FS 6225214
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 FS Т-образное/крестовое соединение 60 FS LAA 640 R3 FS 6225854
1 Штук
Элемент вертикального регулируемого угла 60 FS Элемент вертикального регулируемого угла 60 FS LGBE 640 FS 6225454
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FS Угловая секция 90° 60 FS LB 90 640 R5 FS 6211426
1 Штук
Защитный колпачок 60 Защитный колпачок 60 SKH 60 OR 6222537
40 пар
Зажим для создания ответвлений Зажим для создания ответвлений LAS 60 FS 6221351
10 Штук
Разделительная полочка 45 FS Разделительная полочка 45 FS TSG 45 FS 6062033
3 м
Угловая вставка FS Угловая вставка FS LEB 25 FS 6221203
1 Штук
Угловая вставка FS Угловая вставка FS LEB 50 FS 6221246
1 Штук
Донная вставка Донная вставка ELB-L 40 FS 6103286
3 м
Загрузки

Техническая спецификация LCIS 640 3 FS / 6209614 , 0.29MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LCIS 640 3 FS / 6209614 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LCIS 640 3 FS / 6209614 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LCIS 640 3 FS / 6209614 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LCIS 640 3 FS / 6209614 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) LCIS 640 3 FS / 6209614 , 2.03MB , pdf

LCIS 640 3 FS / 6209614
Загрузить