Кабельный лоток лестничного типа LCIS 60, 6 м C30 A2

Артикул, номер 6207252 | EAN 4012196431687

6000 mm
1,5 mm
нет
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток с высотой боковой стенки 60 мм с приваренными перекладинами и профилем C30, открываемым вверх. Загнутая боковая стенка для усиления конструкции и защиты кромок. Крепление на кронштейн производится с помощью фиксаторов типа LKS 40. Размер шлица в поперечине составляет 16,5 мм, подходящий тип зажимной скобы 2056.                   
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Ширина шлица 16-17 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль перфорированный
Крепление перекладины приварен
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная да
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 8000 mm²
Полезное поперечное сечение 80 cm²
Размер 60x200x6000
Расстояние между перекладинами 300 mm
Серия продукции Серия LCIS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 60 mm
Длина 6000 mm
Размер B 200 mm
Размер шлица, перекладина 17,00
Ширина 200 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 2 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,3 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 1 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 0,78 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 0,4 kN/m
Расстояние между опорами 4,5 м 0,3 kN/m
Расстояние между опорами 5,0 м 0,2 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 3,3 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 13,4903 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 13,4903 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лестничный лоток типа LCIS 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лестничный лоток типа LCIS 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина борта Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LCIS 620 6 A2 6000 mm 200 mm 1,5 mm нет 6207252
6 м
LCIS 630 6 A2 6000 mm 300 mm 1,5 mm нет 6207254
6 м
LCIS 640 6 A2 6000 mm 400 mm 1,5 mm нет 6207256
6 м
LCIS 650 6 A2 6000 mm 500 mm 1,5 mm нет 6207258
6 м
LCIS 660 6 A2 6000 mm 600 mm 1,5 mm нет 6207260
6 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка неперфорированная Крышка неперфорированная DRLU 100 A2 6052824
3 м
Продольный соединитель для кабельных лестничных лотков A2 Продольный соединитель для кабельных лестничных лотков A2 LVG 60 A2 6208846
10 Штук
Угловой соединитель 60 A2 Угловой соединитель 60 A2 LWVG 60 A2 6208898
10 Штук
Шарнирный соединитель А2 Шарнирный соединитель А2 LGVG 60 A2 6208947
10 Штук
Угловая секция 90° 60 A2 Угловая секция 90° 60 A2 LB 90 620 R3 A2 6225082
1 Штук
Т-образная секция 60 A2 Т-образная секция 60 A2 LT 620 R3 A2 6225250
1 Штук
Элемент регулируемого угла 60 A2 Элемент регулируемого угла 60 A2 LGBE 620 A2 6225460
1 Штук
Защитный колпачок 60 Защитный колпачок 60 SKH 60 OR 6222537
40 пар
Зажим A2 Зажим A2 LAS 60 A2 6221386
10 Штук
Разделительная полочка 45 A2 Разделительная полочка 45 A2 TSG 45 A2 6062025
3 м
Опорная пластина А2 Опорная пластина А2 LAB 20 A2 7164017
1 Штук
Донная вставка A2 Донная вставка A2 ELB-L20 A2 6103614
3 м
Загрузки

Техническая спецификация LCIS 620 6 A2 / 6207252 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LCIS 620 6 A2 / 6207252 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LCIS 620 6 A2 / 6207252 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LCIS 620 6 A2 / 6207252 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LCIS 620 6 A2 / 6207252 , 0.28MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) LCIS 620 6 A2 / 6207252 , 2.03MB , pdf

LCIS 620 6 A2 / 6207252
Загрузить