- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток с высотой боковой стенки 60 мм с приваренными перекладинами и профилем C30, открываемым вверх. Загнутая боковая стенка для усиления конструкции и защиты кромок. Крепление на кронштейн производится с помощью фиксаторов типа LKS 40. Размер шлица в поперечине составляет 16,5 мм, подходящий тип зажимной скобы 2056.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль перфорированный Крепление перекладины приварен Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная да Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 20000 mm² Полезное поперечное сечение 200 cm² Размер 60x500x6000 Расстояние между перекладинами 300 mm Серия продукции Серия LCIS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,5 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 60 mm Длина 6000 mm Размер B 500 mm Размер шлица, перекладина 16,50 Ширина 500 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 2 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 1,3 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 1 kN/m Расстояние между опорами 3,5 м 0,78 kN/m Расстояние между опорами 4,0 м 0,4 kN/m Расстояние между опорами 4,5 м 0,3 kN/m Расстояние между опорами 5,0 м 0,2 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 3,3 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 17,0972 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 17,0972 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лестничный лоток типа LCIS 60
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LCIS 650 6 A2 / 6207258 , 0.26MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LCIS 650 6 A2 / 6207258 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LCIS 650 6 A2 / 6207258 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LCIS 650 6 A2 / 6207258 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия LCIS 650 6 A2 / 6207258 , 0.28MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) LCIS 650 6 A2 / 6207258 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка неперфорированная
Продольный соединитель для кабельных лестничных лотков A2
Угловой соединитель 60 A2
Шарнирный соединитель А2
Угловая секция 90° 60 A2
Т-образная секция 60 A2
Элемент регулируемого угла 60 A2
Защитный колпачок 60
Зажим A2
Разделительная полочка 45 A2
Опорная пластина А2
Донная вставка A2