Кабельный лоток лестничного типа LG 110, 6 м, VS A2

Артикул, номер 6216492 | EAN 4012196082964

6000 mm
1,5 mm
Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток лестничного типа с перфорированными боковыми стенками высотой 110 мм и с перекладинами из С-образного профиля.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.

Кабельные лотки лестничного типа поставляются в сложенном виде.

Информация о подходящих зажимных скобах типа 2056 находится в разделе Системы вертикальных кабельных лотков лестничного типа.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Ширина шлица 16-17 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция для больших расстояний нет
Крепление перекладины С глухой клепкой
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность без обработки, дообработанный
Полезное поперечное сечение 188 cm²
Полезное поперечное сечение 18800 mm²
Размер 110x200x6000
Размер 110x200
Расстояние между перекладинами 300 mm
Серия продукции Серия LG
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 110 mm
Длина 6000 mm
Размер B 200 mm
Размер шлица, перекладина 17,00
Ширина 200 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 3,1 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 2 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 1,3 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 0,9 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 0,6 kN/m
Расстояние между опорами 4,5 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами 5,0 м 0,45 kN/m
Расстояние между опорами 6,0 м 0,15 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 19,5008 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 19,5008 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина борта Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LG 112 VS6 A2 6000 mm 200 mm 1,5 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6216492
6 м
LG 113 VS6 A2 6000 mm 300 mm 1,5 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6216493
6 м
LG 114 VS6 A2 6000 mm 400 mm 1,5 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6216495
6 м
LG 115 VS6 A2 6000 mm 500 mm 1,5 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6216497
6 м
LG 116 VS6 A2 6000 mm 600 mm 1,5 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6216499
6 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка неперфорированная Крышка неперфорированная DRLU 100 A2 6052824
3 м
Продольный соединитель A2 Продольный соединитель A2 LVG 110 A2 6216550
10 Штук
Угловой соединитель 110 A2 Угловой соединитель 110 A2 LWVG 110 A2 6216590
10 Штук
Шарнирный соединитель 110 A2 Шарнирный соединитель 110 A2 LGVG 110 A2 6216648
10 Штук
Защитный колпачок Защитный колпачок SKH 110 OR 6222553
20 пар
Зажим 110 A2 Зажим 110 A2 LAS 110 A2 6221432
1 Штук
Разделительная полочка 85 A2 Разделительная полочка 85 A2 TSG 85 A2 6062173
3 м
Опорная пластина А2 Опорная пластина А2 LAB 20 A2 7164017
1 Штук
Донная вставка A2 Донная вставка A2 ELB-L20 A2 6103614
3 м
Загрузки

Техническая спецификация LG 112 VS6 A2 / 6216492 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LG 112 VS6 A2 / 6216492 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LG 112 VS6 A2 / 6216492 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LG 112 VS6 A2 / 6216492 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LG 112 VS6 A2 / 6216492 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) LG 112 VS6 A2 / 6216492 , 2.03MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.