- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток лестничного типа с перфорированными боковыми стенками высотой 110 мм и с перекладинами из С-образного профиля.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.
Кабельные лотки лестничного типа поставляются в сложенном виде.
Информация о подходящих зажимных скобах типа 2056 находится в разделе Системы вертикальных кабельных лотков лестничного типа.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция для больших расстояний нет Крепление перекладины С глухой клепкой Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Поверхность без обработки, дообработанный Полезное поперечное сечение 475 cm² Полезное поперечное сечение 47500 mm² Размер 110x500 Размер 110x500x6000 Расстояние между перекладинами 300 mm Серия продукции Серия LG Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,5 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 110 mm Длина 6000 mm Размер B 500 mm Размер шлица, перекладина 16,50 Ширина 500 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 3,1 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 2 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 1,3 kN/m Расстояние между опорами 3,5 м 0,9 kN/m Расстояние между опорами 4,0 м 0,6 kN/m Расстояние между опорами 4,5 м 0,5 kN/m Расстояние между опорами 5,0 м 0,45 kN/m Расстояние между опорами 6,0 м 0,15 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 23,0699 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 23,0699 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LG 115 VS6 A2 / 6216497 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LG 115 VS6 A2 / 6216497 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LG 115 VS6 A2 / 6216497 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LG 115 VS6 A2 / 6216497 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LG 115 VS6 A2 / 6216497 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) LG 115 VS6 A2 / 6216497 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Крышка неперфорированная
Продольный соединитель A2
Угловой соединитель 110 A2
Шарнирный соединитель 110 A2
Защитный колпачок
Зажим 110 A2
Разделительная полочка 85 A2
Опорная пластина А2
Донная вставка A2