- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток лестничного типа с перфорированными боковыми стенками высотой 110 мм и с перекладинами из С-образного профиля.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.
Кабельные лотки лестничного типа поставляются в сложенном виде.
Информация о подходящих зажимных скобах типа 2056 находится в разделе Системы вертикальных кабельных лотков лестничного типа.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция для больших расстояний нет Крепление перекладины С глухой клепкой Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Поверхность без обработки, дообработанный Полезное поперечное сечение 37800 mm² Полезное поперечное сечение 378 cm² Размер 110x400x6000 Размер 110x400 Расстояние между перекладинами 300 mm Серия продукции Серия LG Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,5 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 110 mm Длина 6000 mm Размер B 400 mm Размер шлица, перекладина 16,50 Ширина 400 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 3,1 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 2 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 1,3 kN/m Расстояние между опорами 3,5 м 0,9 kN/m Расстояние между опорами 4,0 м 0,6 kN/m Расстояние между опорами 4,5 м 0,5 kN/m Расстояние между опорами 5,0 м 0,45 kN/m Расстояние между опорами 6,0 м 0,15 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 21,7989 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 21,7989 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LG 114 VS6 A2 / 6216495 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LG 114 VS6 A2 / 6216495 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LG 114 VS6 A2 / 6216495 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LG 114 VS6 A2 / 6216495 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LG 114 VS6 A2 / 6216495 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) LG 114 VS6 A2 / 6216495 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Крышка неперфорированная
Продольный соединитель A2
Угловой соединитель 110 A2
Шарнирный соединитель 110 A2
Защитный колпачок
Зажим 110 A2
Разделительная полочка 85 A2
Опорная пластина А2
Донная вставка A2