Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток лестничного типа с перфорированными боковыми стенками высотой 60 мм, с перекладиной NS.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.
Кабельные лотки лестничного типа поставляются в сложенном виде.Подробную информацию о зажимных скобах 2056 смотрите в разделе "Системы вертикальных кабельных лотков лестничного типа".
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Высота 60 mm Длина 6000 mm Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль перфорированный Крепление перекладины С глухой клепкой Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 24800 mm² Полезное поперечное сечение 248 cm² Размер 60x500x6000 Размер 60x500x6000 Расстояние между опорами 1,0 м 2 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 1,5 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 1 kN/m Расстояние между опорами 3,5 м 0,6 kN/m Расстояние между опорами 4,0 м 0,4 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 3,1 kN/m Расстояние между перекладинами 300 mm Толщина борта 1,5 mm Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,1011 кг CO₂e / 1 Метр Ширина 500 mm Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лестничный лоток типа LG 60 NS
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LG 650 NS 6 FT / 6208612 , 0.26MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LG 650 NS 6 FT / 6208612 , 0.10MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, cable ladder systems , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Крышка с поворотным фиксатором
Фиксатор для крепления разделительной полочки
Разделительная полочка 45 DD
Продольный соединитель FT
Опорная пластина FT
Защитный колпачок 60
Мультифункциональный соединитель FT