Кабельный лоток RKSM

Артикул, номер 6047657 | EAN 4012195706199

3050 mm
60 mm
цвета нержавеющей стали
Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х ​​20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.

Перфорация для прямого подвеса стержня с резьбой имеет диаметр 11 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Общее выравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E60
  • Класс огнестойкости E90
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB
Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Перфорация основания 1
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции да
Полезная длина 3000 mm
Полезное поперечное сечение 17800 mm²
Полезное поперечное сечение 178 cm²
Противопожарная защита Повышение живучести конструкции, специальная кабеленесущая система
Размер 60x300x3050
С крышкой нет
Серия продукции Серия RKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 0,75 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 60 mm
Длина 3050 mm
Размер B 300 mm
Размер x 200 mm
Размер t 100 mm
Размер y 250 mm
Ширина 300 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 0,6 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 1,2 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,4 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,9 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 13,64 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 13,64 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток RKSM 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток RKSM 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKSM 610 A4 3050 mm 100 mm 60 mm 0,75 mm да цвета нержавеющей стали Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6047614
3 м
RKSM 615 A4 3050 mm 150 mm 60 mm 0,75 mm да цвета нержавеющей стали Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6047633
3 м
RKSM 620 A4 3050 mm 200 mm 60 mm 0,75 mm да цвета нержавеющей стали Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6047641
3 м
RKSM 630 A4 3050 mm 300 mm 60 mm 0,75 mm да цвета нержавеющей стали Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6047657
3 м
RKSM 640 A4 3050 mm 400 mm 60 mm 0,9 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6047692
3 м
RKSM 650 A4 3050 mm 500 mm 60 mm 0,9 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6047722
3 м
RKSM 660 A4 3050 mm 600 mm 60 mm 0,9 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6047738
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект продольных соединителей Magic Комплект продольных соединителей Magic KTSMV 630 A4 6068986
1 Штук
Угловая секция 90° 60 A4 Угловая секция 90° 60 A4 RB 90 630 A4 6036656
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 A4 Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 A4 RB W 630 A4 6037176
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 A4 Т-образное/крестовое соединение 60 A4 RAA 630 A4 6042377
1 Штук
Т-образная секция 60 A4 Т-образная секция 60 A4 RT 630 A4 6038184
1 Штук
Крестообразное ответвление 60/300 A4 Крестообразное ответвление 60/300 A4 RK 630 A4 7027524
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором A4 Крышка с поворотным фиксатором A4 DRL 300 A4 6052983
3 м
Разделительная полочка 60 A4 Разделительная полочка 60 A4 TSG 60 A4 6062086
3 м
Угловая секция 90° Magic Угловая секция 90° Magic RBM 90 630 A4 6041206
1 Штук
Угловая секция, регулируемая, Magic 60 A4 Угловая секция, регулируемая, Magic 60 A4 RBMV 630 A4 6040546
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKSM 630 A4 / 6047657 , 0.34MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKSM 630 A4 / 6047657 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RKSM 630 A4 / 6047657 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RKSM 630 A4 / 6047657 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKSM 630 A4 / 6047657 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) RKSM 630 A4 / 6047657 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RKS-Magic® cable tray , 0.80MB , pdf

RKSM 630 A4 / 6047657
Загрузить