- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.
Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х 20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.
Перфорация для прямого подвеса стержня с резьбой имеет диаметр 11 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Общее выравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Перфорация основания 1 Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Полезная длина 3000 mm Полезное поперечное сечение 35800 mm² Полезное поперечное сечение 358 cm² Размер 60x600x3050 С крышкой нет Серия продукции Серия RKSM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 0,9 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 60 mm Длина 3050 mm Размер B 600 mm Размер x 450 mm Размер t 400 mm Размер y 550 mm Ширина 600 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 2,1 kN/m Расстояние между опорами 1,0 м 0,9 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,6 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,35 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 25,6436 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 25,6436 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток RKSM 60
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKSM 660 A4 / 6047738 , 0.33MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RKSM 660 A4 / 6047738 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RKSM 660 A4 / 6047738 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RKSM 660 A4 / 6047738 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKSM 660 A4 / 6047738 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) RKSM 660 A4 / 6047738 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RKS-Magic® cable tray , 0.80MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Комплект продольных соединителей Magic
Угловая секция 90° 60 A4
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 A4
Т-образное/крестовое соединение 60 A4
Т-образная секция 60 A4
Крестообразное ответвление 60/600 A4
Крышка с поворотным фиксатором A4
Разделительная полочка 60 A4
Угловая секция 90° Magic
Угловая секция, регулируемая, Magic 60 A4