- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.
Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х 20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.
Перфорация для прямого подвеса стержня с резьбой имеет диаметр 11 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Общее выравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Перфорация основания 1 Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции да Полезная длина 3000 mm Полезное поперечное сечение 5800 mm² Полезное поперечное сечение 58 cm² Противопожарная защита Повышение живучести конструкции, специальная кабеленесущая система Размер 60x100x3050 С крышкой нет Серия продукции Серия RKSM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 0,75 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 60 mm Длина 3050 mm Размер B 100 mm Размер y 50 mm Ширина 100 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 1,2 kN/m Расстояние между опорами 1,0 м 0,6 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,4 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,9 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 7,5251 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,5251 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток RKSM 60
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKSM 610 A4 / 6047614 , 0.34MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RKSM 610 A4 / 6047614 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RKSM 610 A4 / 6047614 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RKSM 610 A4 / 6047614 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKSM 610 A4 / 6047614 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) RKSM 610 A4 / 6047614 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RKS-Magic® cable tray , 0.80MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Комплект продольных соединителей Magic
Угловая секция 90° 60 A4
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 A4
Т-образное/крестовое соединение 60 A4
Т-образная секция 60 A4
Крестообразное ответвление 60/100 A4
Крышка с поворотным фиксатором A4
Разделительная полочка 60 A4