Кабельный лоток RKSM

Артикул, номер 6047691 | EAN 4012195706205

3050 mm
60 mm
цвета нержавеющей стали
Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х ​​20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.

Перфорация для прямого подвеса стержня с резьбой имеет диаметр 11 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Общее выравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB
Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Перфорация основания 1
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Полезная длина 3000 mm
Полезное поперечное сечение 238 cm²
Полезное поперечное сечение 23800 mm²
Размер 60x400x3050
С крышкой нет
Серия продукции Серия RKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 0,9 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 60 mm
Длина 3050 mm
Размер B 400 mm
Размер x 300 mm
Размер t 200 mm
Размер y 350 mm
Ширина 400 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 0,9 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 2,1 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,6 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,35 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 18,7824 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 18,7824 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток RKSM 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток RKSM 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKSM 610 A2 3050 mm 100 mm 60 mm 0,75 mm да цвета нержавеющей стали Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6047613
3 м
RKSM 620 A2 3050 mm 200 mm 60 mm 0,75 mm да цвета нержавеющей стали Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6047640
3 м
RKSM 630 A2 3050 mm 300 mm 60 mm 0,75 mm да цвета нержавеющей стали Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6047656
3 м
RKSM 640 A2 3050 mm 400 mm 60 mm 0,9 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6047691
3 м
RKSM 650 A2 3050 mm 500 mm 60 mm 0,9 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6047721
3 м
RKSM 660 A2 3050 mm 600 mm 60 mm 0,9 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6047737
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект продольных соединителей Magic Комплект продольных соединителей Magic KTSMV 640 A2 6068966
1 Штук
Угловая секция 90° 60 A2 Угловая секция 90° 60 A2 RB 90 640 A2 6036628
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 A2 Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 A2 RB W 640 A2 6037158
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 A2 Т-образное/крестовое соединение 60 A2 RAA 640 A2 6042319
1 Штук
Т-образная секция 60 A2 Т-образная секция 60 A2 RT 640 A2 6038166
1 Штук
Крестообразное ответвление 60 A2 Крестообразное ответвление 60 A2 RK 640 A2 7027507
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 400 A2 6052932
3 м
Разделительная полочка 60 A2 Разделительная полочка 60 A2 TSG 60 A2 6062084
3 м
Угловая секция, регулируемая, Magic 60 A2 Угловая секция, регулируемая, Magic 60 A2 RBMV 640 A2 6040528
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKSM 640 A2 / 6047691 , 0.34MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKSM 640 A2 / 6047691 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RKSM 640 A2 / 6047691 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RKSM 640 A2 / 6047691 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKSM 640 A2 / 6047691 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) RKSM 640 A2 / 6047691 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RKS-Magic® cable tray , 0.80MB , pdf

Инструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

RKSM 640 A2 / 6047691
Загрузить