Кабельный лоток SKSU 110 FT

Артикул, номер 6064965 | EAN 4012196398232

3000 mm
1,5 mm
нет
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
SKSU 110 = Система неперфорированных кабельных лотков для больших нагрузок с высотой боковой стенки 110 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия.

Продольные соединители необходимо заказывать отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 54800 mm²
Полезное поперечное сечение 548 cm²
Размер 110 x 500
Размер 110x500x3000
С крышкой нет
Серия продукции Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1,5 mm
Толщина листа 0,06 in
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Высота 4 in
Длина 3000 mm
Длина 10 ft
Размер B 500 mm
Ширина 500 mm
Ширина 20 in

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 2,4 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,76 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 1,2 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 0,84 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 0,8 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 3 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 19,2981 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 19,2981 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSU 110

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSU 110
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKSU 110 FT 3000 mm 100 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064795
3 м
SKSU 120 FT 3000 mm 200 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064833
3 м
SKSU 130 FT 3000 mm 300 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064884
3 м
SKSU 140 FT 3000 mm 400 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064922
3 м
SKSU 150 FT 3000 mm 500 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064965
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный и угловой соединитель 110 FT Продольный и угловой соединитель 110 FT RLVL 110 FT 6067913
10 Штук
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 500 DD 7070326
20 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 500 FT 6051448
3 м
Угловая секция 45° 110 FT Угловая секция 45° 110 FT RB 45 150 FT 6036338
1 Штук
Угловая секция 90° 110 FT Угловая секция 90° 110 FT RB 90 150 FT 6036840
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FT Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FT RB W 150 FT 6037330
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 110 FT Т-образное/крестовое соединение 110 FT RAA 150 FT 6042261
1 Штук
Т-образная секция 110 FT Т-образная секция 110 FT RT 150 FT 6038330
1 Штук
Крестообразное ответвление 110 FT Крестообразное ответвление 110 FT RK 150 FT 7027461
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 500 DD 6052718
3 м
Разделительная полочка 110 DD Разделительная полочка 110 DD TSG 110 DD 6062335
3 м
Загрузки

Техническая спецификация SKSU 150 FT / 6064965 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKSU 150 FT / 6064965 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKSU 150 FT / 6064965 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKSU 150 FT / 6064965 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKSU 150 FT / 6064965 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SKSU 150 FT / 6064965 , 2.03MB , pdf

SKSU 150 FT / 6064965
Загрузить